Der Sensor gehört zum Produktportfolio des Rotorblattüberwachungssystems Blade Intelligence für Windenergieanlagen. Das System besteht im Wesentlichen aus speziell für den Einsatz am Rotorblatt entwickelten Sensoren für Eiserkennung, Lastüberwachung, Blitzstrommessung und Strukturüberwachung. Die Sensoren sind individuell kombinierbar. Die Sensordaten werden per IO-Link-Kommunikationsmodul an eine gemeinsame Auswerteeinheit übertragen. Die Auswerteeinheit ist als fertige Schaltgerätekombination erhältlich (siehe Zubehör). Für Alternativen zur Schaltgerätekombination als Fertiglösung kontaktieren Sie bitte Ihre Ländervertretung von Phoenix Contact. Das Rotorblattüberwachungssystem Blade Intelligence lässt sich auch in Bestandanlagen zuverlässig integrieren.
WIL-LM-SNEXT-S
-
Sensor
1656690
Sensor für Impulsmessgerät zur Echtzeiterfassung von Stoßströmen und transienten Überspannungen am Rotorblatt einer Windenergieanlage. Für Blitzströme im Bereich 1 kA … 110 kA. App für den Betrieb erforderlich (siehe "Produktbeschreibung").
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und schnelle Inbetriebnahme
Erhöhte Anlagensicherheit durch proaktive Überwachung des Rotorblatts
Planbare Reparaturen dank frühzeitiger Alarmierung bei Auffälligkeiten
Kostenreduktion durch Vermeiden längerer Stillstandszeiten der Anlage
Kombiniert einsetzbar mit weiteren Sensoren aus dem Blade Intelligence Produktportfolio