Der Sensor ist eine wesentliche Komponente für die Blitzstromüberwachung (LM-S) an Rotorblättern von Windenergieanlagen.
Der Sensor wird am Ableiter des Rotorblatts montiert. Pro Ableiter wird ein Sensor benötigt. Die Kommunikation zur übergeordneten Steuerung erfolgt per Direktanschluss.
Der Sensor gehört zum Produktportfolio des Rotorblattüberwachungssystems Blade Intelligence für Windenergieanlagen.
Das System besteht im Wesentlichen aus speziell für den Einsatz am Rotorblatt entwickelten Sensoren für Lastüberwachung, Blitzstrommessung und Strukturüberwachung. Das modulare Design ermöglicht eine individuelle Kombination der Einzellösungen je nach Anforderung. Die Sensordaten werden je nach Sensor entweder per IO-Link-Kommunikationsmodul oder per Direktanschluss an eine gemeinsame Auswerteeinheit übertragen. Die Auswerteeinheit ist als fertige Schaltgerätekombination erhältlich (siehe Zubehör). Für Alternativen zur Schaltgerätekombination als Fertiglösung kontaktieren Sie bitte Ihre Ländervertretung von Phoenix Contact.
Das Rotorblattüberwachungssystem Blade Intelligence lässt sich auch in Bestandanlagen zuverlässig integrieren.
WICHTIGER HINWEIS
Für den Betrieb des Produkts im Rotorblattüberwachungssystem Blade Intelligence benötigen Sie eine App. Sie können die App im PLCnext Store herunterladen.
• BI Framework (kostenlos)
WIL-LM-S-P
-
Sensor
1886922
Sensor zur Erfassung von Stoßströmen am Rotorblatt einer Windenergieanlage. Für Blitzströme im Bereich 1 kA ... 250 kA.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und schnelle Inbetriebnahme
Erhöhte Anlagensicherheit durch proaktive Überwachung des Rotorblatts
Planbare Reparaturen dank frühzeitiger Alarmierung bei Auffälligkeiten
Kostenreduktion durch Vermeiden längerer Stillstandszeiten der Anlage
Kombiniert einsetzbar mit weiteren Sensoren aus dem Blade Intelligence Produktportfolio