SOL-ES-SR300-D1 - Sensor
1927013

Pyranometer der Fa. Hukx zur Messung der Bestrahlungsstärke in W/m2 mit einem Öffnungswinkel von 180°. Der Messwert steht per Modbus/RTU (RS-485) zur Verfügung. Entspricht der Genauigkeitsklasse A ("Secondary Standard") gemäß ISO 9060.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Beheizt für hohe Datenverfügbarkeit, mit neuer RVH™-Technologie
Entspricht IEC 61724-1, Klasse A (höchste Genauigkeit)
Inklusive Prüfzeugnissen nach ISO 9060 für die Secondary Standard Classification
Effiziente Kalibrier- und Wartungsorganisation