SOL-ES-SR100-D1 - Sensor
1927015

Pyranometer der Fa. Hukx zur Messung der Bestrahlungsstärke in W/m2 mit einem Öffnungswinkel von 180°. Der Messwert steht per Modbus/RTU (RS-485) zur Verfügung. Entspricht der Genauigkeitsklasse B ("First Class") gemäß ISO 9060.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Entspricht IEC 61724-1, Klasse B
Inklusive Prüfzeugnissen nach ISO 9060 für die Secondary Standard Classification
Effiziente Kalibrier- und Wartungsorganisation