Sensor für Impulsmessgerät zur Echtzeiterfassung von Stoßströmen und transienten Überspannungen. Länge: 1,5 m.
Produktdetails
Allgemein
Hinweis
Der Sensor ist für die Verwendung in Kombination mit der Auswerteeinheit ImpulseCheck konzipiert. Die beiden Sensorseiten mit unterschiedlichen Vertiefungen (Radien) ermöglichen die Montage auf Leitern mit Außendurchmesser ≤7 mm (Aderquerschnitt ca. 1,5 ...6 mm²) bzw. Außendurchmesser >7 mm (Aderquerschnitt ca. 6 ... 35 mm²).