SAC-8P-M12MS/ 1,0-853/M12FS HN
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1404943
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
Produktdetails
| Polzahl | 8 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Kodierung | A |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 1 m |
| Leitungsgewicht | 22 kg/km |
| Kupfergewicht | 13,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,08 mm |
| AWG Signalleitung | 28 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,09 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,6 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 3,70 mm ±0,1 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Füller | Garn |
| Material Aderisolation | TPE |
| Wandstärke Außenmantel | nom. 0,45 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare und 5 Füller zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Schirmwiderstand | ca. 36,00 Ω/km |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 222 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km |
| Leitungs-Kapazität | nom. 110 pF/m (innerhalb eines Aderpaares) |
| Nennspannung Kabel | 30 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 10 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000 |
| Flammwidrigkeit | nach EN 50265-2-1 |
| nach UL VW1 | |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolysebeständig (nach D 253 377-02-A-01 F83558) |
| Medienbeständigkeit (nach D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| PVC-frei | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| 100 °C (bei eingeschränkter Hydrolyse-/Medienbeständigkeit) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Artikelnummer | 1404943 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AF1CMA |
| Produktschlüssel | AF1CMA |
| GTIN | 4046356729543 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 60,7 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien