SAC-8P- 3,0-PVC/FS SCO SH XR
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1566161
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m
Produktdetails
| Polzahl | 8 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V |
| Nennstrom IN | 2 A |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 8 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 3 m |
| PVC schwarz [PVC] | |
| Maßzeichnung |
|
| Hinweis | Die Leitung ist nicht für Schleppketten geeignet. |
| Leitungsgewicht | 85 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 8x 0,25 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,70 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PVC |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,38 mm (Aderisolation Signalleitung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele mit zusätzlicher Cu-Litze im Außenzwickel mitverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 78 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 38,5 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 77 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
| nach DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1566161 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Produktschlüssel | AF1CMA |
| GTIN | 4046356321174 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 287,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 287,5 g |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien