SAC-4P- 6,0-410/MINFS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1532522
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kodierung: A, Kabellänge: 6 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Griffkörper | PUR |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PUR |
| Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ |
| Nennspannung UN | 600 V |
| Nennstrom IN | 10 A |
| Prüfspannung | 4000 V |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 500 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade 7/8"-16UNF |
| Polzahl | 4 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 6 m |
| PVC gelb U.S. color code [410] | |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PVC gelb U.S. color code [410] |
| AWG Signalleitung | 16 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 65x 0,16 mm |
| Leitungsquerschnitt | 1,5 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,67 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | schwarz, weiß, rot, grün |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -20 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -20 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Artikelnummer | 1532522 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | AF1FCA |
| GTIN | 4046356025478 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,222 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,222 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430925
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Abisolierwerkzeug 1212757
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
-
TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Werkzeug 1212512
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien