SAC-3P-M8MR/1,0-PVC/M8FS4331BK - Sensor-/Aktor-Kabel
1057454

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1 m, mit schwarzem Griffkörper, Sonderbeschaltung: 4-3, 3-1, Pin 1 Leercrimp, Pin 4 Leercrimp, Sonderbeschaltung, Kundenvariante

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten