PSI-SC-DNET CAN
-
Segmentkoppler
2313449
Modularer Segmentkoppler zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung für DeviceNet/SDS/CANopen, Datenrate bis 1 Mbit/s. Unterschiedliche Datenraten auf den Schnittstellen per Software konfigurierbar. Hochwertige Potenzialtrennung zwischen den Schnittstellen, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Schnittstellenumsetzer |
| MTTF | 949 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 443 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 181 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| MTBF | 743 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 163 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Galvanische Trennung | nach EN 60950 |
| VCC // CAN A // CAN B | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,32 W |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 55 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 80 mA |
| ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) | |
| Funktion | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: VCC (Versorgungsspannung), NET A (Mod/Net Status Port A), NET B (Mod/Net Status Port B), ACT (Activity / Datenverkehr) |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | Schließer |
| Schaltspannung minimal | 10 V DC |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Grenzdauerstrom | 500 mA |
| Versorgung | |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % |
| Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
| Signal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Daten: CAN-Schnittstelle, nach ISO/IS 11898 für DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Serielle Übertragungsrate | ≤ 1000 kbit/s |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Anzahl der Kanäle | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Übertragungslänge | ≤ 5000 m (abhängig von Datenrate und verwendetem Protokoll) |
| Abschlusswiderstand | 124 Ω, zuschaltbar integriert |
| zuschaltbar integriert | |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Übertragungsmedium | 2-Draht Twisted-Pair, geschirmt |
| Dateiformat/Kodierung | Bit stuffing, NRZ |
| Daten: CAN-Schnittstelle, nach ISO/IS 11898 für DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Serielle Übertragungsrate | ≤ 1000 kbit/s |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Übertragungslänge | ≤ 5000 m (abhängig von Datenrate und verwendetem Protokoll) |
| Abschlusswiderstand | 124 Ω, zuschaltbar integriert |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 111 mm |
| Tiefe | 121 mm |
| Farbe | grün |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | Freier Fall: 1 m |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | 508 Listed |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | gemäß VW-AUDI-Seat-Zentralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Galvanische Trennung | nach EN 60950 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178, DIN EN 60950 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2313449 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC133 |
| GTIN | 4046356451857 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 234,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 234,7 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
SAC-5P-920/... - Bussystem-Leitung 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-Busstecker 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-Busstecker 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-Busstecker 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-Busstecker 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-Busstecker 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-Busstecker 2306566
Ihre Vorteile
Datenraten bis 1 Mbit/s
Alle Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Über den Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit PSI-MOS LWL-Konvertern
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Hochwertige 4-Wege-Trennung zwischen allen Schnittstellen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien