Die Security-Appliances TC MGUARD... sind industrielle Mobilfunk-Router mit mGuard-Technologie. Damit bieten die Router eine Fernwartungsinfrastruktur für die sichere Anbindung von Maschinen und Anlagen über das Internet. Eine Highspeed-Mobilfunkschnittstelle und ein 4-Port Switch sind in einem kompakten Metallgehäuse integriert. Die weltweite sichere Fernkommunikation erfolgt über 4G-LTE- sowie UMTS- und CDMA-Netze. Mit Hilfe einer SD-Karte als Konfigurationsspeicher können Sie die Geräte einfach und schnell in Betrieb nehmen oder austauschen. Die Geräte enthalten eine gepufferte Echtzeituhr und ein Trusted-Platform-Modul (TPM) für die sichere Schlüsselerzeugung und -verwaltung.
TC MGUARD RS2000 3G VPN
-
Router
2903441
Security-Appliance mit Mobilfunkschnittstelle. SD-Karten-Slot. 2 VPN Tunnel, 2-Click-Firewall für einfachste Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT. 4-Port Switch. 2 SIM-Karten Slots. GPS-Empfänger.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Grundfunktionalität | Router mit vereinfachter 2-Click-Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Metallgehäuse, Slot für beliebige SD-Speicherkarte |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
| Anschlussart | RJ45 |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Daten: RS-232-Schnittstelle, nach ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Serielle Übertragungsrate | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
| Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
| Übertragungslänge | 15 m |
| Dateiformat/Kodierung | UART/NRZ: 8 Daten, 1/2 Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Datenflusskontrolle/Protokolle | Software-Handshake, Xon/Xoff oder Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Funk | |
| Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
| Frequenzbereich | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datenrate | ≤ 14,4 MBit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 MBit/s (HSUPA) | |
| ≤ 3,1 MBit/s (DL CDMA2000) | |
| ≤ 1,8 MBit/s (UL CDMA2000) | |
| Antenne | 50 Ω Impedanz SMA-Antennenbuchse |
| SIM-Schnittstelle | 1,8-Volt, 3-Volt |
| 1,8-Volt, 3-Volt | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Netzfunktion | 4 Zeitschlitze zum Empfangen, 4 Zeitschlitze zum Senden von Daten. Die PIN wird im Modem gespeichert. Nach Spannungsunterbrechung erfolgt ein selbstständiges Wiedereinbuchen ins Netz. Integrierter TCP/IP-Stack, Firewall und VPN-Unterstützung, selbstständiger Verbindungsaufbau. |
| Netzprüfung | LED-Bargraph zur Anzeige der Empfangsqualität |
| Unterstützte Protokolle | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Router mit vereinfachter 2-Click-Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Metallgehäuse, Slot für beliebige SD-Speicherkarte |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Eingangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
| Eingangssignal Strom | 5 mA |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 125 mA (Kurzschlussfest) |
| MTTF | 634 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 295 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 125 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Grundfunktionalität | Router mit vereinfachter 2-Click-Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Metallgehäuse, Slot für beliebige SD-Speicherkarte |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Security-Funktionen | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) im VPN | wird unterstützt |
| Anzahl an VPN-Tunnel | 2 (fix, IPsec (IETF-Standard)) |
| Authentifizierung | X.509v3-Zertifikate mit RSA oder PSK |
| Datenintegrität | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server oder Relay Agent |
| Filterung | Eingehender oder ausgehender Traffic |
| Firewall-Datendurchsatz | max. 124 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) |
| max. 58 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) | |
| Firewall-Regeln | vereinfachte 2-Click-Stateful-Inspection-Firewall |
| Grundfunktionalität | Router mit vereinfachter 2-Click-Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Metallgehäuse, Slot für beliebige SD-Speicherkarte |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel / ESP-Transport |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | auf externen Server |
| Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Verschlüsselungsverfahren | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz | max. 40 MBit/s (Router-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) |
| max. 26 MBit/s (Stealth-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) | |
| Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Router mit vereinfachter 2-Click-Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Metallgehäuse, Slot für beliebige SD-Speicherkarte |
| Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
| Security-Funktionen | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) im VPN | wird unterstützt |
| Anzahl an VPN-Tunnel | 2 (fix, IPsec (IETF-Standard)) |
| Authentifizierung | X.509v3-Zertifikate mit RSA oder PSK |
| Datenintegrität | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server oder Relay Agent |
| Filterung | Eingehender oder ausgehender Traffic |
| Firewall-Datendurchsatz | max. 124 MBit/s (Router-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) |
| max. 58 MBit/s (Stealth-Modus, Default Firewall-Regeln, bidirektionaler Durchsatz) | |
| Firewall-Regeln | vereinfachte 2-Click-Stateful-Inspection-Firewall |
| Grundfunktionalität | Router mit vereinfachter 2-Click-Firewall und VPN für 2 Tunnel (fix), Metallgehäuse, Slot für beliebige SD-Speicherkarte |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel / ESP-Transport |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | auf externen Server |
| Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Verschlüsselungsverfahren | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-Durchsatz | max. 40 MBit/s (Router-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) |
| max. 26 MBit/s (Stealth-Modus, VPN bidirektionaler Durchsatz) | |
| Galvanische Trennung | VCC // PE |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,7 W |
| Netzart | Mobilfunk |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Datenschnittstelle | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 11 V DC ... 36 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Stromaufnahme typisch | < 320 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | < 1,8 A (bei 11 V DC (inkl. 3 x 125 mA für die Ausgänge)) |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Versorgung | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 7,00 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Zertifikat | E357918 |
| UL, USA | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| UL, Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2,2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Signal | ± 2,2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV (Versorgung DC) |
| Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 Klasse A Einsatzgebiet Industrie |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 Klasse A Einsatzgebiet Industrie |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 2903441 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | N10 |
| Produktschlüssel | DNC424 |
| GTIN | 4046356752992 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 650,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 640 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
TC ANT MOBILE/GPS - Antenne 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennenkabel 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennenkabel 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Überspannungsschutzgerät 2800491
Ihre Vorteile
Highspeed-Mobilfunk-Schnittstelle mit Provider-Redundanz
Integrierter 4-Port Switch
Höchste Sicherheit mit IPsec-Protokoll auf Layer 3
Web-based Management, SNMP
Wechselbarer Konfigurationsspeicher
RS-232-Schnittstelle mit COM-Server-Funktion zur Integration von seriellen Geräten
Flexibles Routing
2 parallele VPN-Tunnel
Unterstützt aktuelle Zertifikate wie x509.v3
Stateful Inspection Firewall
Erweiterter Temperaturbereich
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien