Das Bedienterminal AML-MOS (MOS = Modular Operator Station) von Phoenix Contact wird für die Programmierung, Bedienung und für das Monitoring von Anlagen und Maschinen eingesetzt. Die hohe Schutzklasse IP65 und der modulare Aufbau ermöglichen ein breites Einsatzgebiet in der gesamten Fabrikautomatisierung mit den Schwerpunkten Automotive und Maschinenbau. Modernste Technologien gewährleisten die Bewältigung von Herausforderungen im Rahmen der Industrie 4.0. Dazu gehören z. B. die Datenübertragung im Gigabit-Bereich und das gängige PROFINET-Kommunikationsprotokoll in Produktionsanlagen. Durch die integrierte PROFIsafe Funktion lassen sich auch Anlagen mit funktionaler Sicherheit problemlos bedienen. Das optimierte Design sorgt für eine einfache Installation und Zugänglichkeit in Produktionsanlagen.
AML-MOS
-
Bedien-Terminal
1168430
Bedienterminal für die Programmierung, Bedienung und das Monitoring von Anlagen und Maschinen. Einsatz in der Fabrikautomatisierung mit den Schwerpunkten Automotive und Maschinenbau. Mit PROFINET und PROFIsafe Funktion.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimale Anpassung von Mechanik und Leistung durch ein modulares System
Modernes, platzsparendes und robustes Design
Schnelle und einfache Integration in bestehende Produktionsanlagen
Datenkommunikation durch einen gigabitfähigen Switch mit PROFINET
Verschiedene Performance-Klassen bieten eine ideale Anpassung an den Einsatzzweck
Hohe und schnelle Konnektivität durch integrierte Schnittstellen
Einfache Bedienung durch Tastatur und Maus, eine handschuhfähige PCAP Multitouch Bedienung und Push-Button-Box
Optimale Ergonomie durch verschiedene Säulenhöhen, Höhenverstellbarkeit und Anpassbarkeit des Neigungswinkels