SBJ 2-10/15 - Schaltbrücke
SBJ 2-10/15
-
Schaltbrücke
0302287
Schaltbrücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Schaltbrücke
Polzahl
2
Materialangaben
Farbe
silberfarben
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
0302287
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE1Z3X
GTIN
4017918000349
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
13,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
13,2 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
PL
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)