SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,43-94B - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1410366

Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 4 x 2 x 0,26 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter