FL MGUARD SMART2 VPN/K1
-
Router
1053405
Router mit intelligenter Firewall, bis zu 99 MBit/s Datendurchsatz (Wire Speed Performance), Stateful Inspection Firewall für maximale Sicherheit und einfachste Konfiguration, VPN nach IPsec-Standard, Hardware-Verschlüsselung mit bis zu 35 MBit/s
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 77 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
| Anzahl der Kanäle | 2 (RJ45) |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Firewall/Router für Office-Bereich oder mobile Servicetechniker |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |
| Bauform | Stand-alone |
| Grundfunktionalität | Firewall/Router für Office-Bereich oder mobile Servicetechniker |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Lokale Diagnose | 1 (PC) Link-Status/Datenübertragung LAN LED grün |
| 3 (Internet) Link-Status/Datenübertragung WAN LED grün | |
| 2 (Heartbeat) Gerätefunktion LED rot/grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,5 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 5 V DC (aus USB-Schnittstelle) |
| Anschluss Versorgung | über USB-Schnittstelle |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 500 mA (über USB-Schnittstelle oder opt. externes Netzteil) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 40 °C |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Artikelnummer | 1053405 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | O10 |
| Produktschlüssel | DNN431 |
| GTIN | 4055626685359 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 186,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 160 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 680c34ea-0eb2-47d1-a51e-dd3a5edd0b10 |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Lizenz 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Lizenz 2700194
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Lizenz 1493074
Ihre Vorteile
VPN-Modul für den mobilen Einsatz
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien