UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
-
Relaismodul
2908666
Kundenspezifisches Relais-Modul, mit Stecksockeln für fünf Kleinschaltrelais
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang K10-K13 | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- und Kriechstrecken Ausgang K10-K13 | |
| Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
| Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | Einfachkontakt, 1 Wechsler |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 6 A (Begrenzt durch die Leiterbahnenbreiten im Ausgang) |
| Schaltleistung minimal | 3000 VA |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Breite | 78,5 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Luft- und Kriechstrecken Ausgang K10-K13 | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2908666 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626320267 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 239,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 230 g |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 14b76bd2-86fb-4023-9edb-edeb07019fce |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 6,071 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien