Die steckbaren elektromechanischen und Solid-State-Relais der Produktfamilie RIFLINE complete sind ebenso wie die Grundsockel nach UL 508 recognized zugelassen. Die entsprechenden Zulassungen sind bei den jeweiligen Einzelkomponenten abrufbar.
RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Relaismodul
2903297
Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC
Produktdetails
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Anwendung | Universal |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 18.09.2025 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,44 W |
| Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
| Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., Kontakt/Kontakt) |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Erregerseite | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Diagramm |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 60 mA |
| Ansprechzeit typisch | 18 ms |
| Rückfallzeit typisch | 20 ms |
| Spulenspannung | 24 V DC |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 2 Wechsler |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 10 V (24 mA) |
| Grenzdauerstrom | 10 A (siehe Diagramm) |
| Einschaltstrom maximal | 30 A (20 ms, Schließer) |
| Schaltstrom minimal | 10 mA (24 V) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 240 W (24 V DC) |
| 124 W (48 V DC) | |
| 108 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 48 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| Gebrauchskategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Schließer) |
| DC13, 2 A/240 V (Schließer) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse, zwei Leiter an Doppelklemme) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (starr) |
| 26 ... 16 (flexibel) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 103 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Bohrloch | |
| Durchmesser | 3,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
| Schutzart (Relais) | RT I (Relais) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2903297 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK652B |
| GTIN | 4046356732017 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 163,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 163,8 g |
| Zolltarifnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
UC-TM 16 - Marker für Klemmen 0819217
-
UC-TMF 16 - Marker für Klemmen 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker für Klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zackband 0811972
-
ZB 15 CUS - Zackband 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811998
-
RIF-3-BPT/2X21 - Relaissockel 2900937
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Einzelrelais 2903689
-
RIF-RH-3 - Haltebügel 2900955
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien