PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Relaismodul
2834685

Komplett montierte Relaismodule mit Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, steckbarem Industrierelais mit integrierter LED, Freilaufdiode und rastbarer Handbetätigungstaste und Relaishaltebügel. Eingangsspannung: 24 V DC, 2 Wechsler, 10 A

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
4 Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten
Mechanische Schaltstellungsanzeige