PR1-RSP3-LDP-24DC/21
-
Relaismodul
2834407
Vormontierte Relaismodule mit Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V DC, 1 Wechsler, 10 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
Betriebssicherheit durch gedichtete Relais