PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Relaismodul
2834481
Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais mit, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V DC, 2 Wechsler, 8 A
Produktdetails
| Anwendung | Universal |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 12.09.2025 |
| Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,46 W |
| Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
| Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Kontakt/Kontakt) |
| Erregerseite | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Diagramm |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 19 mA |
| Ansprechzeit typisch | 8 ms |
| Rückfallzeit typisch | 10 ms |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 2 Wechsler |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Schaltspannung minimal | 5 V (bei 10 mA) |
| Grenzdauerstrom | 8 A |
| Einschaltstrom maximal | 15 A (300 ms) |
| Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 5 V) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 2000 W (bei 250 V AC) |
| 44 W (bei 110 V DC) | |
| 60 W (bei 220 V DC) | |
| 190 W (bei 24 V DC) | |
| bei 440 V AC | |
| 85 W (bei 48 V DC) | |
| 60 W (bei 60 V DC) | |
| Abschaltleistung (Lampenlast) maximal | 50 mW |
| Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
| 0,2 A (bei 250 V, DC13) | |
| 3 A (bei 24 V, AC15) | |
| 3 A (bei 120 V, AC15) | |
| 3 A (bei 250 V, AC15) | |
| Erregerseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 78,5 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2834481 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK6319 |
| GTIN | 4046356044370 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68,41 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 65,9 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Betriebssicherheit durch gedichtete Relais
Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien