BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
-
Relaismodul
2900116
Relaismodul, Standardschnittstelle für Brandmeldeanlagen, mit fest eingelötetem Miniaturrelais, 1 Öffner, Eingangsspannung 24 V DC
Produktdetails
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 12.09.2025 |
| Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Erregerseite | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 10 mA |
| Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter, Varistor |
| Kondensator; Kondensator | |
| Betriebsspannungsanzeige | LED |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 1 Öffner |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, vergoldet |
| Hinweis | Ein 680 Ω Widerstand ist in Reihe und ein 3,3 kΩ Widerstand parallel zum Ausgang geschaltet |
| Schaltspannung maximal | 30 V AC |
| Grenzdauerstrom | max. 3 A |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Breite | 17,8 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2900116 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK64Y1 |
| GTIN | 4046356473705 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 75,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 64,85 g |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien