QUINT-DIODE/48DC/40
-
Redundanzmodul, schutzlackiert
2866585
Redundanzmodul QUINT-DIODE/48DC/40
Produktdetails
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannung | 48 V DC (UN) |
| < 60 V DC (Umax) | |
| Eingangsspannungsbereich | 10 V DC ... 60 V DC |
| Eingangsspannungsbereich DC | 10 V DC ... 60 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Verpolschutz | ja, < 120 V |
| Nenneingangsstrom (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maximaler Strom Imax | 2x 19 A (6 mm² bei 40 °C) |
| 1x 39 A (6 mm² bei 40 °C) | |
| 2x 16 A (6 mm² bei 60 °C) | |
| 1x 32 A (6 mm² bei 60 °C) | |
| 2x 27 A (10 mm² bei 40 °C) | |
| 1x 54 A (10 mm² bei 40 °C) | |
| 2x 21 A (10 mm² bei 60 °C) | |
| 1x 43 A (10 mm² bei 60 °C) | |
| 2x 30 A (16 mm² bei 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² bei 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² bei 60 °C) | |
| 1x 48 A (16 mm² bei 60 °C) | |
| Nenneingangsstrom (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maximaler Strom Imax | 2x 17 A (6 mm² bei 40 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) |
| 1x 35 A (6 mm² bei 40 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 14 A (6 mm² bei 60 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 28 A (6 mm² bei 60 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 24 A (10 mm² bei 40 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2; Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 49 A (10 mm² bei 40 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2; Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 19 A (10 mm² bei 60 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2; Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 39 A (10 mm² bei 60 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2; Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 27 A (16 mm² bei 40 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 54 A (16 mm² bei 40 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 2x 22 A (16 mm² bei 60 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| 1x 44 A (16 mm² bei 60 °C für explosionsgefährdete Räume: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T4) | |
| Transientenüberspannungsschutz | Transildiode |
| Spannungsfall Eingang/Ausgang | ca. 0,7 V |
| Wirkungsgrad | > 97 % |
| Nennausgangsspannung | 47,3 V DC (Spannungsabfall Eingang/Ausgang 48 V ... 0,7 V) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 40 A |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 28 W |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
| Isolationsspannung Ausgang/PE | 1 kV |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 1 kV |
| Produkttyp | Redundanzmodul |
| Produktfamilie | QUINT DIODE |
| LED | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 84 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Teilungseinheit | 3,4 TE |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 20 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte und senkrechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Gehäuse | AIMg (Haube), GD-ZnAICu (Kühlkörper) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, -25 ... 60°C) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 30g, 18 ms nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 3 Hz ... 15 Hz, Amplitude ± 2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz, 2,3g nach IEC 60068-2-6 |
| Temp Code | T4 (70 °C) |
| Konformitätsaussage nach EN 60079-15 | II 3 G Ex nA II T4 X |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Konformität/Zulassungen | |
| ATEX | II 3 G Ex nA II T4 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Artikelnummer | 2866585 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | M10 |
| Produktschlüssel | CMRP44 |
| GTIN | 4046356494458 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 679 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 679 g |
| Zolltarifnummer | 85049090 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien