QUINT-DIODE/40
-
Redundanzmodul
2938963
Redundanzmodul QUINT-DIODE/40
Produktdetails
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsnennspannungsbereich | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsspannungsbereich DC | 0 V DC ... 30 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Verpolschutz | ja, < 60 V |
| Nenneingangsstrom (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maximaler Strom Imax | 2x 19 A (6 mm² bei 40 °C) |
| 1x 39 A (6 mm² bei 40 °C) | |
| 2x 16 A (6 mm² bei 60 °C) | |
| 1x 32 A (6 mm² bei 60 °C) | |
| 2x 27 A (10 mm² bei 40 °C) | |
| 1x 54 A (10 mm² bei 40 °C) | |
| 2x 21 A (10 mm² bei 60 °C) | |
| 1x 43 A (10 mm² bei 60 °C) | |
| 2x 30 A (16 mm² bei 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² bei 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² bei 60 °C) | |
| 1x 48 A (16 mm² bei 60 °C) | |
| Transientenüberspannungsschutz | Transildiode |
| Spannungsfall Eingang/Ausgang | 0,5 V |
| Wirkungsgrad | > 97 % |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennausgangsstrom (IN) | 40 A |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 20 W |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Schraubengewinde | M4 |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Schraubengewinde | M4 |
| Isolationsspannung Ausgang/PE | 1 kV |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 1 kV |
| Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 1 kV |
| Produkttyp | Redundanzmodul |
| Produktfamilie | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 84 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Teilungseinheit | 3,4 TE |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 20 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte und senkrechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Gehäuse | AIMg (Haube), GD-ZnAICu (Kühlkörper) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, -25 ... 60°C) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-0 |
| Schiffbau-Zulassung | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Konformität/Zulassungen | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Artikelnummer | 2938963 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CG |
| Produktschlüssel | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 683 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 600 g |
| Zolltarifnummer | 85049090 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien