PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X10/SC
-
Redundanzmodul
1584245
Redundanzmodul ESSENTIAL DIODE, Tragschienenmontage, 12 V DC ... 48 V DC, 2x 10 A DC
Produktdetails
| Eingangsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 10 V DC ... 60 V DC |
| Nenneingangsstrom (IN) | 2x 10 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| Verpolschutz | ja, < 60 V |
| Spannungsfall Eingang/Ausgang | typ. 0,75 V |
| Transientenüberspannungsschutz | Varistor |
| Wirkungsgrad | ≥ 94 % (≥ 12 V DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 V DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 V DC) | |
| Nennausgangsspannung | UIn - 0,8 V |
| Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (empfohlen) | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (empfohlen) | |
| starr (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| Abisolierlänge | 8 mm (starr/flexibel/Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 11 mm (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (empfohlen) | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (empfohlen) | |
| starr (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 13 mm (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 99 mm (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | DC OK (grün) |
| Signalschwelle | Input1 OK (LED leuchtet grün) |
| Input2 OK (LED leuchtet grün) | |
| Signalausgang Relais 13/14 | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.1, 3.2 |
| Schaltkontakt (potenzialfrei) | Schließerkontakt |
| Digital | 30 V DC |
| 1 A | |
| Signaloption | Redundanz OK |
| Signalausgang Relais 23/24 | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.3, 3.4 |
| Schaltkontakt (potenzialfrei) | Schließerkontakt |
| Digital | 30 V DC |
| 1 A | |
| Signaloption | Redundanz OK |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 500 V AC |
| Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 500 V AC |
| Produktfamilie | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2992278 h (25 °C) |
| > 1874605 h (40 °C) | |
| > 1594343 h (45 °C) | |
| LED | ja |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Tiefe | 126 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 10 mm / 10 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Material Gehäuse | Aluminium (AlMg3) / Stahlblech verzinkt |
| Material Fußriegel | Stahlblech verzinkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Derating: > 45 °C; 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Trockene Wärme (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Feuchte Wärme zyklisch (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Kälte (IEC 60068-2-1) | - 25 °C (16 h) |
| Schock (Betrieb) | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB Scheme | |
| Kennzeichnung | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201, IEC 62368-1) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 0,5 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 0,5 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 150 kHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 1584245 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | M10 |
| Produktschlüssel | CMB543 |
| GTIN | 4067923078031 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 421 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 345 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002878 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 15,67 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien