CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, Farbe: grau
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |