PTMC 1,5-2 /VT - Rangierwabe
3270435

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: violett

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Individueller Aufbau durch modulares Prinzip
Mit entsprechendem Zubehör für Tragschienenmontage und Wandausschnitte geeignet
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 oder unbeschränkt möglich.