Wissenswertes
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
FAME 2 TESTSOCKET CUS - Prüfsteckleiste
FAME 2 TESTSOCKET CUS
-
Prüfsteckleiste
1371881
Prüfsteckleiste, frei konfigurierbar, Farbe: grau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Prüfsteckleiste
Produktfamilie
FAME 2
Maße
Blechstärke
1 mm ... 4 mm
Materialangaben
Farbe
grau (RAL 7042)
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1371881
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Rabattgruppe
DT
Produktschlüssel
BE6112
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27250190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Lead
(CAS-Nr.: 7439-92-1)
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe