SPB 5-GMKDS 3 - Prüfstecker
SPB 5-GMKDS 3
-
Prüfstecker
1301203
Prüfstecker, Artikelfamilie: Prüfstecker
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Prüfstecker
Produktfamilie
Prüfstecker
Polzahl
5
Rastermaß
0 mm
Maße
Rastermaß
-
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1301203
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Rabattgruppe
AA
Produktschlüssel
AARZFA
GTIN
4017918116934
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
14,24 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
11,01 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-15.0
27440313
ECLASS-13.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Lead
(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP
a1ed0d4e-fa4f-4d69-bb54-1759a8b7c530
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe