PSBJ 6-T WH - Prüfsteckerbuchse
PSBJ 6-T WH
-
Prüfsteckerbuchse
3070324
Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: weiß
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Prüfstecker
Polzahl
1
Anschlussdaten
Anzugsmoment Prüfbuchse
M3
Anschlussart
Schraubanschluss
Maße
Maßzeichnung
Breite
6 mm
Höhe
15 mm
Stiftdurchmesser
4 mm
Schraubengewinde
M3
Materialangaben
Farbe
weiß
Material
Messing
Isolierstoff
PA
Material Kontakt
PE-LD, Messing versilbert
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Montage
Schraubengewinde
M3
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
3070324
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE1Z3X
GTIN
4046356753777
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
5,67 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
4 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Zubehör
SZF 1-0,6X3,5
-
Schraubendreher
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
Schraubendreher
1212587
Produkthilfe