MPS-MT 1-S4-B - Prüfstecker
MPS-MT 1-S4-B
-
Prüfstecker
1974614
Prüfstecker
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Hinweise
Hinweis zur Sicherheit
Bei berührungsgefährlichen Spannungen errichten Sie den Prüfkreis mit unseren Prüfsteckern nur bei freigeschaltetem Stromkreis
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Prüfstecker
Polzahl
1
Rastermaß
0 mm
Maße
Rastermaß
-
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1974614
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Rabattgruppe
AA
Produktschlüssel
AARZFA
GTIN
4017918947477
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
9,685 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
9,165 g
Zolltarifnummer
85444290
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
1,08 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe