FTPR-2/D19 - Teststecker
3069492

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ D19, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 19, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Sicher durch geführte Bedienung mit patentiertem Drehgriff
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher