FTPR-2/C19 - Teststecker
3069491

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ C19, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 19, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Sicher durch geführte Bedienung mit patentiertem Drehgriff
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung