FTPR-2/6
-
Teststecker
3001684
Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Prüfstecker |
| Polzahl | 6 |
| Rastermaß | 8,2 mm |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 6 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
| Prüfstoßspannung | 5 kV |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
| Anzugsmoment Prüfbuchse | 0,5 |
| Hinweis | Der Leiterquerschnitt ist abhängig vom verwendeten Kabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennstrom | 24 A |
| Belastungsstrom maximal | 24 A |
| Nennspannung | 400 V AC/DC |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 81,5 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Rastermaß | 8,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Montageart | Stecken in die Grundleiste |
| Artikelnummer | 3001684 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BE6112 |
| Produktschlüssel | BE6112 |
| GTIN | 4055626049632 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 425 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 425 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-8 - Steckbrücke 3030297
-
FBS 4-8 - Steckbrücke 3030307
-
FBS 5-8 - Steckbrücke 3030310
-
FBS 6-8 - Steckbrücke 3032470
-
FBS 10-8 - Steckbrücke 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kurzschlussstecker 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kurzschlussstecker 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kurzschlussstecker 3033804
-
FBS 1/3-8 - Steckbrücke 3032363
-
FBS 2-8 CT - Steckbrücke 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steckbrücke 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steckbrücke 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steckbrücke 3033833
-
FBS 2-8 BU - Steckbrücke 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steckbrücke 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steckbrücke 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steckbrücke 3032596
-
FBS 6-8 BU - Steckbrücke 3032677
-
FBS 10-8 BU - Steckbrücke 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Prüfsteckerbuchse 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Prüfsteckerbuchse 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Prüfsteckerbuchse 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Prüfsteckerbuchse 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Prüfsteckerbuchse 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Prüfsteckerbuchse 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Prüfsteckerbuchse 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Prüfsteckerbuchse 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Prüfsteckerbuchse 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Prüfsteckerbuchse 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marker für Klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Marker für Klemmen 0829255
-
PTWE 6-2/6 - Prüfsteckleiste 3069829
-
PTRE 6-2/6 - Prüfsteckleiste 3069851
-
UTWE 6-2/6 - Prüfsteckleiste 3069652
-
PC-FTP-TRI - Kodierprofil 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Gabelkabelschuh 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Ringkabelschuh 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Ringkabelschuh 3240021
-
AP-FTP METER - Abdeckprofil 3069899
-
FAME-BAG 260 - Umhängetasche 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Schraube 3069467
Ihre Vorteile
Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Sicher durch geführte Bedienung mit patentiertem Drehgriff
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss