FTPR-2/12 - Teststecker
3001690

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Teststecker, frei konfigurierbar, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Sicher durch geführte Bedienung mit patentiertem Drehgriff
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung