CM-PA-VAL-MS - Prüfgerätadapter
CM-PA-VAL-MS
-
Prüfgerätadapter
2800104
TRABTECH-Prüfadapter, zur Funktionsprüfung von VALVETRAB
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Hinweise
Nutzungsbeschränkung
EMV-Hinweis
EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Ableiter-Prüfsystem
Schnittstellen
Daten
Ausführung Prüfadapter
VALVETRAB
Maße
Breite
50 mm
Höhe
135 mm
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Daten
Offene Seitenwand
Nein
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2800104
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
CLB122
Produktschlüssel
CLB122
GTIN
4046356476270
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
613,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
613,7 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.