Wissenswertes
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
Industrial AI
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
VLC-RTM-P - Lizenz
VLC-RTM-P
-
Lizenz
5603720
VLC-Laufzeit mit Schlüssel für den parallelen Port
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Programmier-Software
Systemeigenschaften
Anwendungszweck der Software
Engineering-Software für die VLC-Steuerungen
Funktionalität
Grundfunktionalität
Programmierung mit Ablaufdiagramm- und RLL-Editoren
Kontaktlogikprogrammierung, IEC-61131-3-basiert, optimiert für Ablaufdiagramm
Boolesche und Bit-Operationen
Mathematische Funktionen
Zeichenfolgenfunktionen
Berkeley Sockets über TCP/IP in Echtzeit
Integrierter Antrieb
Kommunikation über OPC-Server, DDE-Server und Ethernet Peer-to-Peer
Vielfältige I/O-Treiber-Unterstützung
HMI-Funktionen und Optionen
Systemvoraussetzungen
Bediengeräte
Tastatur, Maus
Betriebssystem
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Prozessor
min. Pentium 4 / Celeron 1 GHz
Festplattenspeicher
min. 100 MByte (für Vollinstallation)
Hauptspeicher
500 MByte
Schnittstellen
Parallele Schnittstelle oder USB Port für den Lizenz-Key
Unterstützte Landessprachen
englisch
Optisches Laufwerk
CD-ROM
Bildschirmauflösung
800 x 600 (1024 x 768)
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
5603720
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
DN
Produktschlüssel
DRACBC
GTIN
4017918992330
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
453 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
453 g
Zolltarifnummer
85234910
Ursprungsland
US
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600