Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PC WORX DEMO - Programmier-Software
2985725

Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen. PC WORX DEMO enthält alle 5 IEC-Sprachen mit MSFC-Compiler. Mit der Demo-Version können max. 16 Byte Ein- und Ausgangsdaten verwendet werden. Sie ist kostenlos erhältlich und erfordert keinen Lizenzschlüssel. Sie ist Bestandteil der AUTOMATIONWORX Software-Suite, die Sie unter "Downloads" herunterladen können.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eine Programmierumgebung für alle Phoenix Contact-Steuerungen
Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
Integrierte Feldbus- und Netzwerkkonfiguration
Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen
Integrierte Diagnose und Monitoring
Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop
Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung
Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrierte Simulationsumgebung