SAC-5P-M12MRK-FRK PE/.../... - Powerleitung
1276598

Powerleitung, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: K, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: K, Kabellänge: Freie Eingabe (0,3 ... 40 m), für Wechselstrom bis 16 A/690 V, PE-Anbindung mit Advanced Shielding Technology

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle K-Kodierung