FL PF SEC 8TX
-
Patch-Panel
2832690
Patch-Feld mit 8 RJ45-Netzwerkanschlüssen CAT5e inklusive Layer1 Security-Elementen
Patch-Feld mit 8 RJ45-Netzwerkanschlüssen CAT5e inklusive Layer1 Security-Elementen
| Produkttyp | Patch-Panel |
| Bemessungsspannung (III/3) | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | ≥ 1 kV |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Anschlussart | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 CAT5e |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Breite | 124 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Material Gehäuse | Metall |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B und IEC 60603–7 |
| Artikelnummer | 2832690 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC331 |
| GTIN | 4046356072700 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 706,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 615,7 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |