VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 2,0
-
Patch-Kabel
1654015
Konfektioniertes FireWire-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, FireWire/IP67 auf FireWire/IP67, Länge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Sensorart | FireWire |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
Bemessungsstrom | 1 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | FireWire (400 Mbit/s) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 1000 |
Material Dichtung | FPM |
Material Gehäuse | PA |
Außenmantel, Material | PUR |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade FireWire |
Schutzart | IP67 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade FireWire |
Schutzart | IP67 |
FireWire [980] | |
Geschirmt | ja |
Leitungsgewicht | 59 kg/km |
Leitungstyp | FireWire |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 980 |
Signalart/Kategorie | USB CAT7, 480 MBit/s |
FireWire CAT7, 400 MBit/s | |
Leitungsaufbau | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,20 mm |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² (Signalleitung) |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Material Aderisolation | Zell-PE (Signalleitung) |
PVC (Spannungsversorgung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ≤ 1,05 mm (Signalleitung) |
nom. 1,4 mm (Spannungsversorgung) | |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, weiß-orange, weiß, schwarz |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | 2 Paare und 2 Spannungsversorgungsadern zur Seele |
Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Nennspannung Leitung | ≤ 125 V |
Prüfspannung Leitung | 1000 V |
Leitungs-Widerstand | 150 Ω/km |
Leitungs-Isolationswiderstand | 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | 5,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 % (bei 100 MHz) |
Betriebskapazität | 42 pF (pro Meter) |
Signallaufzeit | 4,6 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,72 c |
Störleistungsunterdrückung | 90,00 dB (bis 1000 MHz) |
Zugfestigkeit | ≤ 30 N |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 5 x D |
Schirmdämpfung | 60,00 dB (bis 1000 MHz) |
Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-2-2 |
Sonstige Beständigkeit | Mikrobenbeständigkeit nach DIN VDE 0282 |
Hydrolysebeständigkeit nach DIN 53504 | |
Besondere Eigenschaften | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
0 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Stecker/Buchse |
Artikelnummer | 1654015 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | ABNDBA |
GTIN | 4017918970345 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 186,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 186,7 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien