NBC-R4AC/50,0-93G/R4ACR
-
Patch-Kabel
1409741
EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 50 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Polzahl | 4 |
| Signalart/Kategorie | EtherCAT® |
| Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Polzahl | 4 |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gewinkelt RJ45 |
| Polzahl | 4 |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| UL AWM Style | 21694 |
| Leitungsgewicht | 67 kg/km |
| Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93B |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
| Material Innenmantel | PVC |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material Aderisolation | PE |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Nennspannung Leitung | 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
| 76 dB (bei 4 MHz) | |
| 70 dB (bei 10 MHz) | |
| 65 dB (bei 16 MHz) | |
| 63 dB (bei 20 MHz) | |
| 60 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bei 100 MHz) | |
| Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
| Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP20 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Artikelnummer | 1409741 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | ABNABM |
| Produktschlüssel | ABNABM |
| GTIN | 4046356880831 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3 483,45 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3 483,45 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227593
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien