MCR-SL-2CP-I-I-ZF
-
Passivtrenner
2864781
MCR-Passiv-Trenner, zweikanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Versorgungsspannung, mit Zugfederanschluss.
Ersatzartikel: 2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I
Produktdetails
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 75 Hz |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Prüfspannung Kanal/Kanal | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Signalübertragungsverhalten | In = Out |
| Sprungantwort (10-90%) | 5 ms (bei 600 Ω Bürde) |
| Temperaturkoeffizient maximal | ≤ 0,002 %/K (vom Messwert / 100 Ω Bürde) |
| Temperaturkoeffizient typisch | < 0,002 %/K (vom Messwert / 100 Ω Bürde) |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| Zusatzfehler, abhängig von Bürde | < 0,03 % (vom Messwert / 100 Ω Bürde) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
| Leistungsaufnahme | 34 mW (pro Kanal) |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Eingangssignal Spannung maximal | 18 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Eingangssignal Strom maximal | 40 mA |
| Ansprechstrom | ca. 190 µA |
| Eingangsspannungsbegrenzung | < 2 V (20 mA) |
| Verlustspannung | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Signal: Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 600 Ω (bei I = 20-mA-Ausgangssignal) |
| Ripple | < 10 mVeff (an 600 Ω) |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 93,1 mm |
| Tiefe | 102,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Kennzeichnung | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Bewertungskriterium | A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Bewertungskriterium | B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Bewertungskriterium | A |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2864781 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1131 |
| GTIN | 4017918974961 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 80,625 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 65,4 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Spannungsabfall am Trennverstärker von nur 1,7 V
Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
Zwei Kanäle auf nur 6,2 mm-Baubreite
Hochkompakte 2-Leiter-Passivtrenner zur galvanischen Trennung und Filterung von analogen Normsignalen
Eingangsschleifengespeist
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien