MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Passivtrenner
2864749

MCR-Passiv-Trenner, einkanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Versorgungsspannung, mit Zugfederanschluss.
Ersatzartikel: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Spannungsabfall am Trennverstärker von nur 1,7 V
Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
Eingangsschleifengespeist
Hochkompakte 2-Leiter-Passivtrenner zur galvanischen Trennung und Filterung von analogen Normsignalen
Zwei Kanäle auf nur 6,2 mm-Baubreite