FLKMS-2KS40/BFI/AIO16/Z/YCS
-
Passivmodul
2901419
VARIOFACE-Übergabemodul für analoge Eingabebaugruppen, 1:1 Verbindung, Zugfederanschluss, redundanter Anschlussstecker. Für Yokogawa CENTUM CS3000 Karten AAI141, AAI841.
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Max. zulässiger Strom | 100 mA (pro Pfad, abgesichert über PTC bzw. Sicherung 100 mA träge, Derating beachten) |
| Max. zulässiger Summenstrom | 1,6 A (abgesichert über Sicherung 2 A, 5x20 träge (nur Kurzschlussschutz)) |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 30 V DC | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Unterstützte Steuerung YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-Karte | AAI141 |
| AAI841 | |
| Unterstützte Steuerung YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-Karte | NFAI141 |
| NFAI841 | |
| K1 (Alarm) | |
| Kontaktausführung | Doppelkontakt, 1 Schließer |
| Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hartvergoldet |
| Schaltspannung maximal | 48 V DC |
| ≤ 25 V AC | |
| Grenzdauerstrom | 1 A |
| Schaltstrom minimal | 1 mA |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Feldebene | |
| Anschlussart | COMBICON |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 40 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 151,77 mm |
| Höhe | 127,5 mm |
| Tiefe | 61,9 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Bei der Verwendung einer SELV / PELV Spannung ( ≤ 25 V AC oder 60 V DC) ist kein zusätzlicher Berührschutz erforderlich. |
| Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) wird mindestens eine Funktionsisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Basisisolierung oder Verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2901419 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK218N |
| GTIN | 4046356590655 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 382,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 169,96 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien