Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
Artikelnummer
2291341
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Produktschlüssel
DK2AZZ
GTIN
4017918132781
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
189,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
189,7 g
Ursprungsland
DE
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %