FLKM 14/8M/PLC
-
Passivmodul
2289696
VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle mit je einer zusätzlichen Klemme pro Signal, für ein gemeinsames Minuspotenzial
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Polzahl | 14 |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
| Strom (Spannungseinspeisung pro Byte) | ≤ 8 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: GE-FANUC 90-30 | |
| Passende I/O-Karte | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Unterstützte Steuerung: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-Karte | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Unterstützte Steuerung: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-Karte | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Unterstützte Steuerung: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-Karte | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Unterstützte Steuerung: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-Karte | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Unterstützte Steuerung: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-Karte | QX81 |
| QY81P | |
| Unterstützte Steuerung: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-Karte | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-Karte | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Unterstützte Steuerung: ABB S800 I/O | |
| Passende I/O-Karte | DI814 |
| DO810 | |
| DO840 | |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 14 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 18 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid 6.6 grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2289696 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK2181 |
| GTIN | 4017918057756 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 127,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 127,7 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |