Panel-PCs - die High-End-Lösung!
Panel-PCs integrieren die Bedien- und Beobachtungsfunktionalität mit den Eigenschaften eines leistungsstarken Industrie-PCs - alles in einem Gerät. Steuerung, Maschinen- oder Anlagenbedienung, Programmierung, Test und Kommunikation - die High-End-Lösung für die Steuer- und Regelungstechnik.
Die Panel-PCs zeichnen sich besonders durch eine kompakte Gehäuseform und eine geringe Einbautiefe aus. Durch den Einsatz von Aluminium für die massive Frontplatte und für das Gehäuse können sie auch unter rauen Umweltbedingungen eingesetzt werden.
Der PPC 6115 verfügt über ein hochauflösendes 15" Farb-TFT-Display mit Touchscreen und einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten, sowie über 1 freien Steckplatz. Die Software-Tastatur, auf der alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden sind, wird serienmäßig mit ausgeliefert. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden. Am linken unteren Rand des LC-Displays sind fünf Zusatztasten angeordnet. Mit den Zusatztasten können die Software-Tastatur aufgerufen, ein Taskwechsel (Alt+Tab) veranlasst, die rechte Maustaste aktiviert oder die Helligkeit verändert werden. Eine der Tasten ist für anwenderspezifische Funktionen vorgesehen.
Des Weiteren sind folgende Ausstattungsmerkmale eines Standard-PCs, wie Prozessor, Arbeitsspeicher, Datenspeicher, Netzteil und Betriebssystem, konfigurierbar.
PPC 6115
-
Panel-PC
2913755
Panel-PC mit Touchscreen und Software-Tastatur, 15"-Display, einen Steckplatz. Konfigurierbar: u.a. Prozessor, Arbeitsspeicher, Datenspeicher, Netzteil und Betriebssystem.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads