Der konfigurierbare Panel-PC BL PPC 3000 verfügt über einen Intel® Celeron® 1020E-Prozessor mit 2,2 GHz, der aufgrund seiner Ausgewogenheit zwischen Rechen- und Grafikleistung sowie Energieeffizienz zum Einsatz kommt. Aufgrund der robusten Ausführung und der zahlreichen I/O-Möglichkeiten lässt sich der BL PPC 3000 in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422-Protokoll oder RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Im Gegensatz zum konfigurierbaren BL PPC 3000 ist bei vorkonfigurierten Geräten die Grundkonfiguration bereits vorgegeben: Der BL PPC15 3000 besitzt einen 15-Zoll-Touchscreen und der BL PPC17 einen 17-Zoll-Touchscreen. Beide Modelle sind mit 4 GB RAM ausgestattet und können mit einer CF-Karte, HDD oder SSD bestückt werden.
BL PPC 3000
-
Panel-PC
2701397
IP65-konformer Industrie-Panel-PC (PPC) mit resistivem Touchscreen und energieeffizientem Intel® Celeron®-Doppelkernprozessor. Optionen für Massenspeicher im HDD- und SSD-Format.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Kühlung | aktiv |
| Steckplätze | ohne Steckplatz |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Display | |
| Display-Typ | 38.1 cm / 15"-TFT |
| 43.2 cm / 17"-TFT | |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
| 1280 x 1024 Pixel (SXGA) | |
| Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
| Display-Beleuchtungstyp | CCFL |
| Helligkeit | 350 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | > 50000 h |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Versorgung | |
| Leistungsaufnahme | 45,3 W (typisch) |
| Anschlussart | COMBICON |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Hinweis zu Maßangaben | Abhängig von der Konfiguration |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | / / (abhängig von der Konfiguration) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montageart | Wandausschnitt |
| Artikelnummer | 2701397 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | R10 |
| Produktschlüssel | DRBABB |
| GTIN | 4046356826426 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,11 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,11 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 2 GB CF - Memorycard 2913156
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Speicher 2913158
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplatte 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplatte 2701715
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Softwarepaket 2402618
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Speicher 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Speicher 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Speicher 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Speicher 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Festplatten-Einbaurahmen 2400026
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Anbaurahmen-Set 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-Kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Schutzdeckel 1652606
-
TOUCH PEN - Touch-Stift 2701379
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepaket 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Anbauflansch 2403288
Ihre Vorteile
3 COM-Ports
Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Leistungsstarker und effizienter Intel® Celeron® Dual-Core-Prozessor