RS - Rückleitersammelstab
RS
-
Rückleitersammelstab
2775126
Rückleitersammelstab, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Neutralleiterschiene
Materialangaben
Farbe
silberfarben
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2775126
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE1ZWX
GTIN
4017918068462
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
75 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
75 g
Zolltarifnummer
74082100
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)