NBC-M12MSD/15,0-93E/M12MSD
-
Netzwerkkabel
1404301
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, Kabellänge: 15 m
Produktdetails
| Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Anschluss 1 | |
| Maßzeichnung |
Polbild M12-Stecker, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite
|
| Ausführung | M12 Stecker, gerade, 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: D |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Schirmung | Advanced Shielding Technology |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Dichtung | FKM |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Anschluss 2 | |
| Maßzeichnung |
Polbild M12-Stecker, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite
|
| Ausführung | M12 Stecker, gerade, 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: D |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Schirmung | Advanced Shielding Technology |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Dichtung | FKM |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Leitungslänge | 15 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] |
| Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 280,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| nach UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1404301 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AF1CJI |
| Produktschlüssel | AF1CJI |
| GTIN | 4046356690089 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 652,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 650 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Netzwerkkabel 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Netzwerkkabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Netzwerkkabel 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Netzwerkkabel 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Netzwerkkabel 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Netzwerkkabel 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien